Publique sus productos
Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen
SOPREMA

Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen

Aislamiento acústico al ruido aéreo y de impacto de forjados y suelos en rehabilitación mediante: lámina de espuma de polietileno expandido de 5 mm tipo TEXSILEN 5 mm, colocada a testa y sellado de juntas mediante cinta adhesiva; lámina sintética insonorizante de base polimérica y densidad 2.000 Kg/m3 , viscoelástica, de 7 Kg/m2 y 3.5 mm. de espesor tipo TECSOUND® 70, colocada sobre Texsilen a rompejuntas y a testa, sellando las juntas con cinta adhesiva; acabado con parquet de 15 mm, reducción del nivel global de presión de ruidos de impacto normalizados LnTw = 57dB y DnTA = 50 dBA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000464
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosAcoustic floor insulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalElastomer
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_60
  • Descripción Uniclass 2015Pavements