Publique sus productos
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher

    Player Bench Metal Bleacher

    Traducido por Google,
    Banca de jugadores para interiores/exteriores

    Tamaños estándar
    Anchos: 7", 15", 21"
    Profundidades: 10", 24"
    Alturas: 18", 30"

    • Ideal para instalaciones deportivas y lugares de recreo.
    • Disponible en diseños portátiles o fijos para una instalación versátil.
    • Anchos personalizables a partir de las opciones estándar de 7', 15' y 21'.
    • El respaldo opcional mejora la comodidad para necesidades de asiento específicas.


    Este resistente banco multiusos para jugadores está diseñado tanto para interiores como para exteriores. Concebido para equilibrar funcionalidad y diseño moderno, es ideal para instalaciones deportivas, parques, escuelas y espacios recreativos que requieren soluciones de asientos adaptables. Elija entre opciones como un cómodo respaldo para mayor soporte o seleccione entre un diseño portátil para facilitar su reubicación y un diseño fijo para instalaciones permanentes. Disponible en anchos estándar de 2,13 m, 4,57 m y 6,40 m, este banco satisface diversas necesidades de asientos y puede personalizarse para adaptarse a requisitos espaciales específicos. Fabricado para resistir diversas condiciones climáticas, este banco es duradero y resistente, lo que garantiza una larga vida útil y un mantenimiento mínimo. Su elegante y moderno diseño complementa cualquier entorno arquitectónico, convirtiéndolo en una opción ideal para arquitectos y diseñadores que buscan mejorar sus proyectos con soluciones de asientos prácticas y adaptables. Este banco para jugadores no es solo un mueble; es un elemento funcional que mejora la experiencia del usuario en cualquier entorno.
    Especificaciones
    • Construction:
      • Designed for both indoor and outdoor environments
      • Available in portable or fixed installation options
      • Standard widths include 7', 15', and 21'
      • Customizable width options available to suit specific design needs
      Materials:
      • Durable, weather-resistant materials suitable for outdoor use
      • High-quality finishes that withstand heavy use and environmental conditions
      Design Options:
      • Optional back rest for added comfort
      • Sleek design that complements various architectural styles
      Sustainability:
      • Constructed from eco-friendly materials
      • Designed with sustainability in mind to minimize environmental impact
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Bench_Indoor_Outdoor_SST
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPortable Bleachers