Publique sus productos
Medical Treatment Table

Medical Treatment Table

Traducido por Google,
Banco de tratamiento médico

El banco de tratamiento médico es una solución de asiento robusta y versátil, diseñada meticulosamente para satisfacer las demandas de los entornos médicos y terapéuticos.

Tamaños estándar
Anchos: 72"
Profundidad: 30"
Alturas: 27"

  • Ideal para entornos de atención médica y tratamiento médico.
  • La base de arce duradera soporta hasta 500 libras.
  • Cojín de espuma de 4” con cubierta de vinilo fácil de limpiar.
  • Las guías ajustables antideslizantes garantizan una nivelación precisa.


Este banco, fabricado con arce macizo y chapas de arce, cuenta con una impresionante capacidad de peso de hasta 500 libras, lo que garantiza durabilidad y longevidad. Su acabado UV resistente a los químicos y ecológico protege la madera, manteniendo su atractivo estético a lo largo del tiempo. El banco cuenta con un cojín de espuma de 4 pulgadas de espesor cubierto con un vinilo negro extraíble y fácil de limpiar, que incluye un reposacabezas elevado incorporado para mayor comodidad. La base está equipada con deslizadores ajustables antideslizantes y botas de goma para las patas, lo que permite una nivelación precisa en cualquier superficie, lo que garantiza la estabilidad durante el uso. Con unas medidas de 30 x 72 pulgadas con una altura total de 26 pulgadas, este banco requiere un montaje mínimo, lo que lo convierte en un complemento práctico para cualquier instalación médica. Su diseño no solo tiene fines funcionales, sino que también se integra a la perfección en los diseños arquitectónicos modernos, ofreciendo estilo y sustancia a los arquitectos y diseñadores.
Especificaciones
  • Construction
    • Base constructed of solid maple and maple veneers
    • Holds up to 500 lbs
    • Finished with a chemical-resistant, earth-friendly UV finish
    Cushion
    • 4” thick foam cushion
    • Removable, easy-to-clean black vinyl cover
    • Includes a built-in elevated headrest
    Legs
    • Non-skid adjustable glides for precise leveling
    • Rubber leg boots for added stability
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSSG_Bench_Medical_SDW
  • Familia de productoHealthcare
  • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)27
  • Ancho (pulgadas)72
  • Profundidad (pulgadas)30
Información relacionada
  • Material principalLaminado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 70
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS