Publique sus productos
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench

    Freestanding Restraint Bench

    Traducido por Google,
    Banco de sujeción de esposas

    El banco de sujeción fácil de limpiar e instalar brinda seguridad a su institución con una sujeción de esposas duradera.

    Tamaños estándar
    Anchos: 36", 48", 60", 72", 84", 96"
    Profundidades: 14", 22"
    Alturas: 17 3/4", 30 1/8", 37"

    • Generalmente se usa en departamentos de policía, tiendas minoristas, hospitales, juzgados, aeropuertos y otras instalaciones de detención
    • Profundidades estándar y ADA disponibles
    • Opciones de madera compuesta, acero sólido y acero inoxidable
    • Respaldo opcional


    Desarrollados con un policía jubilado, los bancos de sujeción tienen una amplia gama de usos, desde centros de transferencia hasta salas de espera. La construcción robusta y los materiales fáciles de limpiar significan que este banco brinda seguridad a su institución con una sujeción duradera. La barra de sujeción de ancho completo también incluye puntos de grillete para muñecas y tobillos en cada soporte. Para usar esta familia, simplemente ingrese el ancho deseado, elija entre ADA y la profundidad estándar, y seleccione un número de material para desplazarse entre madera compuesta con marco con recubrimiento en polvo, asiento completamente con recubrimiento en polvo y asiento completamente de acero inoxidable.
    Especificaciones
      • Constructed of 2" x 3/16" square steel tubing and 1/4" steel plate
      • All welded, full width 3/4" diameter handcuff bar
      • Composite bench surfaces made from high desnity recylced plastic (polyethylene)
      • Benches 6' and wider have three supports
      • Each bench leg comes with a wrist and an ankle shacke point
      • Finish: Powder coated steel frame / Fully powder coated steel / Fully Stainless Steel
      • Made in the USA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Bench_Restraint_Freestanding_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 55 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDetention Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings