Publique sus productos
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench

    Wall Mounted Restraint Bench

    Traducido por Google,
    Banco de sujeción con esposas para montaje en pared

    El banco de sujeción de pared, fácil de limpiar e instalar, ofrece seguridad para su institución con esposas resistentes. Se utiliza principalmente en departamentos de policía, juzgados y hospitales.

    Tamaños estándar
    Anchos: 36", 48", 60", 72", 84", 96"
    Profundidades: 14", 22"
    Alturas: 10 7/8", 11 1/2"

    • Se utiliza generalmente en departamentos de policía, tiendas minoristas, hospitales, juzgados, aeropuertos y otros centros de detención.
    • Profundidades estándar y ADA disponibles
    • Opciones de madera compuesta, acero macizo y acero inoxidable


    Desarrollados en colaboración con un policía retirado, los bancos de sujeción ofrecen una amplia gama de usos, desde centros de traslado hasta salas de espera. Su construcción robusta y sus materiales fáciles de limpiar garantizan la seguridad de su institución con una sujeción duradera. La barra de sujeción de ancho completo incluye puntos de grillete para muñecas y tobillos en cada soporte. Para usar esta familia, simplemente ingrese el ancho deseado, elija entre la profundidad ADA y la estándar, y seleccione un número de material para desplazarse entre madera compuesta con marco con recubrimiento en polvo, asiento con recubrimiento en polvo completo y asiento de acero inoxidable completo.
    Especificaciones
      • Constructed of 2" x 3/16" square steel tubing and 1/4" steel plate
      • All welded, full width 3/4" diameter handcuff bar
      • Composite bench surfaces made from high desnity recylced plastic (polyethylene)
      • Benches 6' and wider have three supports
      • Each bench leg comes with a wrist and an ankle shacke point
      • Finish: Powder coated steel frame / Fully powder coated steel / Fully Stainless Steel
      • Made in the USA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Bench_Restraint_Wall_Mounted_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 55 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDetention Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings