Publique sus productos
Lateral File Steel Storage Cabinet
Lateral File Steel Storage Cabinet

    Lateral File Steel Storage Cabinet

    Traducido por Google,
    Gabinete de almacenamiento de acero con archivo lateral

    Este almacenamiento de archivos flexible permite varias configuraciones de cajones y puede tener dos lados para un almacenamiento máximo.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72"
    Profundidades: 9" - 36"
    Alturas: 40 1/4", 64 1/4", 76 1/4", 85 1/4", 88 1/4", 97 1/4"

    • Diseñado para un almacenamiento eficiente de archivos en entornos de oficina y educativos.
    • Ofrece configuraciones personalizables con 3 a 7 cajones opcionales seguros y con cerradura.
    • La configuración opcional de doble cara maximiza la capacidad de almacenamiento y la accesibilidad


    El archivador lateral se centra en una estética moderna y cohesiva que se mantiene constante en una amplia gama de tamaños y configuraciones. Cada gabinete está fabricado con acero laminado en frío de alta calidad con un acabado duradero de pintura en polvo y presenta un perfil limpio y estilizado con tiradores de cajón integrados o empotrados. Su diseño permite flexibilidad con múltiples configuraciones de cajones, de 3 a 7, y está disponible en anchos estándar de 30, 45, 60, 70, 90, 107, 122, 122, 137, 152, 167, 173 y 183 cm, con profundidades de entre 23 y 91 cm. Esta familia de gabinetes está diseñada para satisfacer las necesidades de almacenamiento de oficinas corporativas, instituciones educativas, centros de salud y espacios gubernamentales.
    Especificaciones
      • Constructed with welded heavy-gauge cold-rolled steel
      • Powder-coated finish for scratch and corrosion resistance
      • Available configurations: 3-drawer, 4-drawer, 5-drawer, 6-drawer, 7-drawer options
      • Optional individual drawer locks
      • Full-extension ball-bearing drawer slides
      • Option to have a starter or adder unit
      • Model includes a wide range of width, depth, and height dimensions
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_File_Lateral_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiling Cabinets
    • Número OmniClass23-21 11 11 19
    • Título OmniClass Commercial Filing Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS