Publique sus productos
Sliding Lateral Files 4 Post Shelving
Sliding Lateral Files 4 Post Shelving
Sliding Lateral Files 4 Post Shelving

    Sliding Lateral Files 4 Post Shelving

    Traducido por Google,
    Archivadores laterales deslizantes

    Los archivadores laterales deslizantes son una solución de almacenamiento ideal para espacios donde el almacenamiento tradicional de alta densidad no es posible o deseable. Elija entre 2 y 7 unidades de ancho y 2 y 3 de fondo.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 42", 48"
    Profundidades: 15", 18"
    Alturas: 40 1/4", 64 1/4", 76 1/4", 85 1/4", 88 1/4", 97 1/4"

    • Estanterías verdaderamente flexibles. Un número prácticamente ilimitado de configuraciones, usos y aplicaciones.
    • Se utiliza en todo, desde estanterías de bibliotecas, almacenamiento en museos, sistemas de archivo de oficinas legales y más.
    • Establezca el número de estantes en 1 o 0 y construya su propia solución de estanterías personalizada utilizando nuestras familias de accesorios compartidos que incluyen divisores de contenedores, rieles para prendas, estantes de referencia extraíbles y puertas abatibles.


    El Sistema de Almacenamiento Móvil de Alta Densidad es una solución de vanguardia diseñada para maximizar la eficiencia del almacenamiento mediante el uso de carros móviles sobre rieles, lo que reduce la necesidad de pasillos fijos. Este innovador sistema ofrece hasta tres veces más capacidad de almacenamiento por metro cuadrado que los sistemas tradicionales, lo que lo hace ideal para entornos con escasez de espacio. Su adaptabilidad le permite almacenar prácticamente cualquier cosa, desde archivos en una oficina hasta artefactos en un museo, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones, como bibliotecas, hospitales y almacenes. Este sistema se distingue especialmente por su capacidad de personalización con diversas opciones de estanterías y gabinetes, y sus modos de funcionamiento (manual, asistido mecánicamente o eléctrico) se adaptan a diferentes niveles de actividad y preferencias del usuario. Gracias a su diseño configurable, se integra a la perfección con las distribuciones arquitectónicas existentes y garantiza la seguridad del usuario con características como indicadores de bloqueo codificados por colores y cerraduras de seguridad. El sistema de almacenamiento móvil está fabricado con materiales duraderos como acero laminado en frío y ofrece un funcionamiento suave y silencioso gracias a sus componentes mecanizados con precisión. También cumple con los estándares de accesibilidad ADA, lo que garantiza la facilidad de uso para todos los usuarios. Con sus intuitivas funciones de control, incluyendo una aplicación inteligente para la gestión remota de pasillos, el sistema optimiza el flujo de trabajo y la eficiencia organizativa, convirtiéndolo en una valiosa incorporación a cualquier diseño que priorice el espacio.
    Especificaciones
    • Shelving
      • 16 gauge cold rolled steel uprights
      • Shelves are formed of 22 gauge cold rolled steel with a 3/4" flange on all sides.
      • Shelves are available plain or with slots punched on 2" centers to accept adjustable dividers.
      • Shelf supports are formed of 14 gauge hot rolled pickled steel 3/4" high.
      • Shelf reinforcements are formed of 13 gauge hot rolled, pickled steel and formed into a channel shape, align with respective shelf support.
      • Kick Plates are formed of 14 or 16 gauge cold rolled steel formed with a stiffener flange on top and bottom edge. Kick Plates are available in 2" and 4" heights.
      • Sectional backs are formed of 20 gauge cold rolled steel, positioned on the inner rear post, and securely held by a formed retainer flange between the shelf support and post. Sectional back panels will add 3/8" to overall depth of shelving.
      Mobile System
      • Operation Modes: Manual, Mechanically Assisted, and Powered (1/4 or 1/8 hp motor)
      • Cold rolled steel rails ensure carriages smoothly glide when in operation.
      • Rails may include anti-tip measures when local codes require seismic precautions
      • Each moveable carriage includes a chain sprocket drive system.
      • Drive system gearing is designed to permit 1 lb. of force applied to the drive handle to move a minimum of 4,000 lbs. of load.
      • Each chain drive includes a tensioning device for adjusting tension without removing end panels.
      • Carriages may be equipped with 4-Post or Case-Type Shelving Units.
      • Color-coded visual indicators provide verification that carriages are locked.
      • Each wheel hub includes a single safety lock button.
      • All fabricated metal components and assemblies are finished in manufacturer standard powder coat paint finish.
      • End panels may be finished with plastic laminate in a variety of manufacturer standard textures and patterns.
      Optional Accessories
      • Card Holder for labeling aisles and shelving.
      • Aisle Lighting automatically illuminates when an aisle is opened.
      • Battery Backup (UPS) for emergency operation during power failure.
      • Building Control Module allows a high density system to tie into existing automated building control systems
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content.
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ).
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_File_Lateral_Sliding_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMobile Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS