Publique sus productos
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet

    Rotary Metal Filing Cabinet

    Traducido por Google,
    Archivador giratorio de metal

    Una solución de almacenamiento giratorio de 360° que organiza archivos legales y de tamaño carta, carpetas, suministros de oficina y más mientras mantiene la seguridad y el cumplimiento de HIPAA.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30 3/4", 33 5/8", 36 1/2", 38 3/4", 42 1/8", 45 1/2"
    Profundidades: 25", 31"
    Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"

    • 3-7 niveles altos
    • Ideal para almacenamiento de archivos.
    • Componentes flexibles para un almacenamiento adaptable
    • Sistema de estantes o cajones


    Cada kit viene con una variedad de opciones y cada una tiene un precio único adjunto.
    • Bloqueo de puertas y cajones para un almacenamiento seguro y compatible con HIPAA
    • Diseños adicionales para almacenamiento industrial y de armas.
    • Disponible con dos a ocho aberturas para estantes
    • Disponible ya sea completamente ensamblado o sin ensamblar
    • Completamente personalizable para adaptarse a sus necesidades únicas
    • Cajones, divisores, estantes de referencia, paneles finales laminados y una gran cantidad de otros accesorios opcionales
    Diseño
    • Cambie rápidamente el número de niveles a 3,4,5,6,7,8 de alto
    • Cambie rápidamente de estantes a cajones
    • Paneles de extremo y paneles de pared integrados para facilitar el diseño.
    Configuraciones Letra Unidad
    • Anchos: 30-3/4" (sumador), 36-1/2" (arranque)
    • Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Profundidades: 25"
    • Elija entre almacenamiento de medios de tamaño carta o legal
    • Disponible en dos (2) a ocho (8) estantes abiertos
    • Elija entre unidades con o sin bloqueo
    Unidad Jurídica
    • Anchos: 38-3/4" (sumador), 45-1/2" (arranque)
    • Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Profundidades: 31"
    • Elija entre almacenamiento de medios de tamaño carta o legal
    • Disponible en dos (2) a ocho (8) niveles
    • Elija entre unidades con o sin bloqueo
        Especificaciones
        • Construction
          • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
          • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
          • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaSSG_Cabinet_File_Rotary_PCS
        • Familia de productoPublic Safety
        • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2021-01-29
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalAcero recubierto de partículas
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
        • Clasificación IFC Muebles
        • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
        • Número OmniClass23-21 11 11 11
        • Título OmniClass Commercial Storage Shelves
        • CSI UniFormat II CódigoE20
        • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS