Publique sus productos
File Drawers Steel Lab Base Cabinet
File Drawers Steel Lab Base Cabinet
File Drawers Steel Lab Base Cabinet
File Drawers Steel Lab Base Cabinet
File Drawers Steel Lab Base Cabinet

    File Drawers Steel Lab Base Cabinet

    Traducido por Google,
    Cajones para archivadores de gabinete de base de laboratorio de acero

    Gabinete de laboratorio de acero con diversas configuraciones de cajones para archivadores. Personalice esta unidad con parámetros sencillos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 15", 18", 21", 24"
    Profundidad: 22"
    Alturas: 28 1/4", 31 109/128", 35 1/8"

    • Ideal para laboratorios científicos, de investigación o técnicos.
    • Construcción de acero de gran calibre, totalmente soldada y con acabado de calidad de laboratorio.
    • Configuración básica de archivadores con configuraciones de 2, 3 o 4 cajones


    Nuestros gabinetes de acero de gran espesor, totalmente soldados, están diseñados según los estándares de rendimiento SEFA 8 y fabricados bajo rigurosos estándares de calidad. El diseño clásico de "unidad" permite reconfigurar puertas y cajones en su lugar. El diseño configurable ofrece una amplia gama de opciones de herrajes y estética.

    Las características adicionales incluyen:
    • Construcción de marco de cuatro lados, frente al ras
    • Respaldo con acabado sólido y respaldo extraíble opcional.
    • Estante ajustable de profundidad completa
    • Pernos niveladores accesibles a través de la parte superior del gabinete
    Los estilos de gabinetes están disponibles con inserción con borde cuadrado, superposición con borde cuadrado, superposición con borde biselado y superposición con madera sobre acero.
    Especificaciones
    • Steel Cabinet Construction Our fully-welded, heavy-gauge, steel cabinets are designed to SEFA 8 performance standards and built to rigorous benchmarks. The modular design allows doors and drawers to be reconfigured in place, providing a rich offering of hardware and aesthetic options.Additional features include
      • Drawer style options
      • Pull style options
      • Door hinge options
      • Cabinet style options including inset, overlay, square edge, and bevel edge
      Drawer Options
      • Standard drawers feature one-piece drawer body construction with full-extension, side-mounted, soft-close, slicks
      • Optional Concealed Slide drawers feature integral concealed, full-extensions, soft-close slides
      Door Hinge Options
      • Inset 5-knuckle
      • Overlay 5-knuckle
      • Overlay semi-concealed hinge
      • Overlay concealed 170 degree swing
      Cabinet Styles Refer to Spec Manual documentation for images of cabinets and all pull options
      • Inset - Square-edge doors and drawer heads are flush with face of cabinet. Available with Positive Catch and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Square-edge doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Bevel-edge doors and drawer heads, with beveled top edge, overlay face of cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Wood on steel, oak or maple veneer doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      Sustainability
      • Minimum 25% pre and post-consumer recycled steel
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Lab_Base_Drawers_File_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)22
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 53.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Laboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Título OmniClass Metal Laboratory Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings