Publique sus productos
Botany Museum Preservation Cabinet
Botany Museum Preservation Cabinet
Botany Museum Preservation Cabinet

    Botany Museum Preservation Cabinet

    Traducido por Google,
    Gabinete del Museo de Botánica

    Estos gabinetes de conservación para museos almacenan de forma segura especímenes botánicos y los protegen de daños, humedad, exceso de luz e infestaciones. Esta unidad cuenta con tres tamaños diferentes e incluye varios compartimentos para su colección natural.

    Tamaños estándar
    Anchos: 29 5/8", 55"
    Profundidades: 19 1/8"
    Alturas: 42 7/16",84"

    • Almacena de forma segura especímenes botánicos y los protege de infestaciones.
    • Los gabinetes de almacenamiento de museos se utilizan principalmente en museos, bibliotecas y otras instalaciones que almacenan colecciones botánicas.
    • Este modelo incluye tamaños pequeño, mediano o grande, con varios compartimentos para almacenamiento.


    Los gabinetes de almacenamiento del museo están diseñados para almacenar y conservar especímenes de herbario. Ofrecen espacio adicional en la parte delantera y trasera de los compartimentos para permitir la libre circulación del aire y los fumigantes. Un divisor central rígido separa los compartimentos. Para usar esta familia, abra la aplicación de búsqueda y haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. Hay tres tipos disponibles en esta familia: pequeño (12 compartimentos), mediano (26 compartimentos) o grande (52 compartimentos). En el explorador de propiedades (en construcción), encontrará la opción para agregar puertas; al desmarcarla, podrá ver los compartimentos interiores.
    Especificaciones
    • Construction
      • Solid, heavy-gauge steel, reinforced welded case construction
      • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
      • Cabinet includes an integrated base that houses the leveling system
      • Doors have a three-point latching system and a closed-cell elastromeric seal
      • Includes a convenient lift-off reinforced door for ease of access
      • Durable design to protect from damages by fire or water events
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Museum_Botany_PCS
    • Familia de productoMeusem
    • Grupo de productosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Casework