Publique sus productos
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers

    High Security Weapons Metal Lockers

    Traducido por Google,
    Armario de armas de alta seguridad

    Las oficinas de las fuerzas del orden utilizan armarios de armas de alta seguridad para guardar armas de mano y rifles detrás de múltiples capas de controles de seguridad. La puerta principal frontal opcional mantiene el acceso a los compartimentos bloqueados de forma segura cuando no se utilizan.

    Tamaños estándar
    Anchos: 18", 26", 36"
    Profundidades: 10", 13"
    Alturas: 48", 52"

    • El gabinete de alta seguridad almacena hasta doce armas de mano y dos rifles.
    • Disponible para aplicaciones interiores o exteriores, empotrado o montado en superficie.
    • Compartimentos con llave individual y puerta de seguridad con llave maestra


    Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación Fetch y haga clic en una pared o superficie para aplicar el armario. Seleccione la configuración de puerta deseada en el menú desplegable de tipo y utilice los parámetros en el navegador de propiedades para elegir entre las opciones de montaje en superficie y empotrado. La puerta maestra opcional también se puede aplicar utilizando la casilla de verificación.
    Especificaciones
      • 10 gauge steel fully welded construction
      • Compartments are individually and master keyed
      • Full length/width piano hinges support each door without sagging
      • Each compartment is sealed water-tight with a rubber gasket
      • Optional front master door secures compartments from view
      • Durable powder coat finish
      • Available for indoor or outdoor applications
      • Available in stainless steel upon request
      • Configurations: 6 pistols + 1 rifle, 6 pistols + 2 rifles, 12 pistol + 2 rifles
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Weapon_High_Security_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 11
    • Título OmniClass Metal Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings