Publique sus productos
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart

    Electronics Charging Mobile Cart

    Traducido por Google,
    Carro de carga de electrónica

    Los carros de carga de computadoras portátiles o tabletas son un recurso invaluable para escuelas, bibliotecas, museos o cualquier otro lugar donde se necesite una carga segura de dispositivos electrónicos. Las configuraciones de 16 o 32 ranuras están disponibles en un conveniente formato de carro.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30", 34"
    Profundidades: 18"
    Alturas: 20", 24", 41", 45"

    • Carro de carga de portátiles y tabletas móviles que se utiliza con frecuencia en escuelas y bibliotecas
    • Configuraciones de almacenamiento de 16 y 32 ranuras
    • Tira de alimentación de CA integrada


    Esta familia está diseñada sobre un módulo de armario base. Para elegir entre configuraciones de 16 y 32 ranuras, marque Unidad alta simple o Unidad alta doble. Las ruedas se pueden agregar o quitar usando "ADD_Casters". Los campos de precio, peso y capacidad se actualizarán automáticamente con las opciones familiares.
    Especificaciones
      • Holds up to 16 or 32 fifteen-inch laptops or tablets
      • Powder coated steel construction
      • 4" locking rubber casters
      • Maximum capacity: 150 lbs.
      • Slot Dimensions: 1-5/8" W x 16-5/16" D x 12" H
      • Includes key lock and 2-point latch
      • Single 15-foot power cable
      • 120v at 15 amp AC operation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cart_Electronics_Charging_PCS
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de productosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-04
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEducational and Scientific Equipment