Publique sus productos
Industrial Cart Industrial Furniture
Industrial Cart Industrial Furniture

    Industrial Cart Industrial Furniture

    Traducido por Google,
    Carros industriales

    Los carros industriales son útiles para transportar equipos grandes y almacenar herramientas. Este producto es fácil de maniobrar y viene con una amplia variedad de características personalizables.

    Tamaños estándar
    Anchos: 36", 48"
    Profundidad: 24"
    Alturas: 39", 42", 48"

    • Se utiliza en numerosas industrias, incluidos almacenes, servicios de alimentación y tiendas minoristas.
    • Aumenta la velocidad operativa y reduce las lesiones en el lugar de trabajo.
    • Cuenta con ruedas para la movilidad de los muebles en el espacio industrial.


    Para incorporar esta familia a tu proyecto, impórtala a través de la aplicación Fetch. En el panel de propiedades en construcción, puedes encontrar opciones para agregar las cantidades de estantes, tapetes de goma y paneles perforados. Ajusta el ancho y la altura a tu preferencia en la categoría Dimensiones.
    Especificaciones
      • Frame is made out of stainless steel with a high-quality powder coat finish
      • The product features the choice to add one, two, or no shelves
      • This family includes the option to add a rubber mat under each shelf for better safety
      • Back and side panels can be added for additional support
      • The shelves have the weight capacity of 150 lb each
      • Handles of the top shelf include grips for comfort
      • Width and Height are adjustable between specified limits
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cart_Industrial_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)394248
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 57 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings