Publique sus productos
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench

    Computer Workbench

    Traducido por Google,
    Mesa de ordenador

    La mesa de trabajo para computadora es duradera y muy flexible, lo que la convierte en un complemento perfecto para su espacio de trabajo. Tiene un estante ajustable para un mejor almacenamiento y una lámpara de techo que permitirá la mejor iluminación.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profundidades: 24", 30", 36", 42", 48"
    Alturas: 30", 36", 42"

    • El banco de trabajo para computadora está especialmente diseñado para ser duradero y muy flexible.
    • La mesa tiene altura regulable para adaptarse mejor a la persona que utiliza el banco de trabajo.
    • Las patas de la mesa son ajustables y se pueden agregar estantes para almacenamiento adicional.


    El banco de trabajo de la computadora es una estación de trabajo esencial. Su diseño modular permite al usuario adaptarse totalmente a sus necesidades de trabajo. Tiene la capacidad de agregar estantes para estantes adicionales, se puede agregar una luz superior para iluminación adicional y su recubrimiento en polvo personalizable le permite personalizarlo según su estética única.
    Especificaciones
      • The computer workbench is made with durable steel material
      • Available in multiple powder coat finish colors that will allow it to blend in with your work aesthetic.
      • Standard width dimensions: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90" and 96"
      • Standard depth dimensions: 24", 30", 36", 42" and 48"
      • Standard height dimensions: 30", 36" and 42"
      • Multiple shelving depths availble, 12", 15", and 18" deep and the shelves amounts.
      • Available with castors or glides.
      • Available with an overhead light structure.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Computer_Workbench_PCS
    • Familia de productoMeusem
    • Grupo de productosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-25 69 11 11
    • Título OmniClass Laboratory Tables