Publique sus productos
Inline Doors & Drawers Laminate Circulation Desk
Inline Doors & Drawers Laminate Circulation Desk

    Inline Doors & Drawers Laminate Circulation Desk

    Traducido por Google,
    Armario de circulación en línea con puertas y cajones

    Perfecto para bibliotecas, instituciones educativas y áreas de recepción, este gabinete con puertas y cajones en línea brinda almacenamiento adicional para libros y útiles escolares, satisfaciendo las necesidades de arquitectos y diseñadores que buscan muebles confiables y elegantes.

    Tamaños estándar
    Anchos: 36", 42", 48"
    Profundidades: 28", 30"
    Alturas: 30", 36", 42"

    • Ideal para bibliotecas e instalaciones educativas.
    • Las unidades de gabinetes en línea funcionan a la perfección con los escritorios de circulación modulares para brindar almacenamiento y exhibición adicionales.
    • La configuración incluye dos puertas y dos cajones con un estante ajustable para guardar libros y otros útiles.


    El mostrador de circulación modular laminado para biblioteca es una solución versátil diseñada para bibliotecas modernas, que optimiza tanto su funcionalidad como su estética. Fabricado con un robusto núcleo de aglomerado de 0,75" con laminado termofusionado (TFL) de doble cara y con cantos de PVC de 3 mm a juego, este mostrador garantiza durabilidad y estilo. Su tablero de laminado de alta presión (HPL) de 1" aumenta su resistencia, lo que permite el uso diario en zonas de alto tráfico. Disponible en varios tamaños, este mostrador de circulación incluye niveladores de base ajustables que garantizan estabilidad en superficies irregulares. Los estantes fijos y ajustables ofrecen opciones de almacenamiento flexibles, mientras que los tiradores de alambre de níquel satinado y las bisagras europeas ocultas realzan su elegante diseño. Las ruedas dobles ocultas opcionales sin bloqueo proporcionan movilidad, lo que lo hace ideal para espacios dinámicos.
    Especificaciones
    • Construction
      • Circulation desks constructed using fully doweled 0.75” particle board.
      • Double-side thermal fused laminate (TFL) with matching 3mm PVC edge banding.
      • 1” matching, double-sided high-pressure laminate (HPL) top over a 0.75” sub-top.
      • Adjustable base levelers inserted into metal threaded inserts (only on circulation desks).
      • Shelves are 1” double-sided TFL with matching 3mm PVC edge banding on the front edge.
      • Doors are 0.75” double-sided TFL with 3mm PVC edge banding, 4” satin nickel wire pulls, and 6-point adjustable concealed hinges.
      • Each unit is factory assembled using glue and dowel construction.
      Features
      • Integrated, matching, fully finished 4” base with built-in levelers adjustable from inside the cabinet.
      • Hidden dual wheel non-locking plate casters optional, installed onsite by others.
      • Mobile cabinets have an integrated, 1” caster base with 3mm edge banding.
      • 3” heavy-duty casters, two locking, two non-locking, installed onsite by others.
      Premium Features
      • Constructed the same as Classic units except components are double-sided high-pressure laminate (HPL) instead of TFL.
      • Tops are always HPL.
      Optional Features
      • Deadbolt locks.
      • 3” heavy-duty locking plate casters (only on book cart).
      • Hidden dual wheel non-locking casters (only on book drops).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Desk_Circulation_Inline_Doors_and_Drawers_LAM
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 51
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLibrary Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings