Publique sus productos
Lateral File Storage Executive Laminate Casework
Lateral File Storage Executive Laminate Casework
Lateral File Storage Executive Laminate Casework
Lateral File Storage Executive Laminate Casework
Lateral File Storage Executive Laminate Casework

    Lateral File Storage Executive Laminate Casework

    Traducido por Google,
    Archivador lateral

    Este almacenamiento de archivos lateral se utiliza con otros casos de sala de correo ejecutiva. Utilice las dimensiones estándar para crear un sistema de trabajo personalizado perfecto para impulsar la organización y la productividad en la sala de correo.

    Tamaños estándar
    Anchos: 25", 36"
    Profundidades: 20"
    Alturas: 29 1/2", 42 1/2", 61 1/2"

    • Soluciones de sala de correo profesionales y atractivas
    • Todas las limas laterales vienen estándar con una profundidad de 20".
    • Seleccione entre opciones de 2, 3 o 4 puertas


    La línea de gabinetes de Southwest Solutions Group está diseñada para ser altamente flexible y adaptable con cada modelo de Revit creado para reflejar su contraparte del mundo real. Una vez cargado, cada modelo tiene una variedad de parámetros que le permiten manipular y personalizar fácilmente varios aspectos del diseño del caso sin necesidad de cargar un catálogo de tipos nunca más. Tales características incluyen:
    • Manipular tamaños rápidamente
    • Opciones de patada en el dedo del pie
    • Estilos de puerta
    • Tipos de manijas
    • Opciones de bloqueo
    • Opciones superiores en ángulo
    • Opciones de materiales
    Además, cada modelo viene con un alto nivel de información incorporada, incluido un precio económico en el peor de los casos que se actualiza dinámicamente a medida que manipula el modelo dentro de Revit. Esto permite al diseñador y al cliente comprender rápidamente dónde se gasta el dinero. Además, dentro de cada tipo de modelo, hay enlaces a información más detallada si la necesita. Tener este nivel de flexibilidad combinado con un alto nivel de información es realmente lo que debe ser BIM.
    Especificaciones
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Executive_Cabinet_Lateral_File_LAM
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-30
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)20
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 39
    • Título OmniClass Mailroom Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings