Publique sus productos
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker

    Fast Response Duffel Metal Locker

    Traducido por Google,
    Taquilla de lona

    Los casilleros de lona de respuesta rápida mantienen su equipo a granel seguro hasta el momento de partir: la entrada de doble puerta y los cerrojos de candado de operación rápida aseguran que pueda estar listo lo más rápido posible.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 42", 48"
    Profundidades: 24"
    Alturas: 72", 78", 84"

    • Aberturas de puerta doble capaces de colocar bolsas de lona voluminosas
    • Los cerrojos de candado de liberación rápida hacen que el equipo sea accesible rápidamente
    • Se envía desarmado: consulte las instrucciones de instalación


    Usados en seguridad pública, cumplimiento de la ley u otros entornos relacionados con la seguridad, los casilleros de lona de respuesta rápida almacenan bolsas de lona de gran tamaño o voluminosas con puertas dobles de rápido acceso. Simplemente coloque el modelo gratuito en la ubicación deseada e ingrese el número deseado de niveles, ancho y alto. También se pueden configurar perforaciones para puertas y marcos.
    Especificaciones
    • Construction
      • Sized to fit pre-loaded and oversized TA-50 duffel bags and backpacks
      • Lockers provided as individual units only
      • 14 gauge doors, 16 gauge body, 18 gauge back panels
      • Continous 16 gauge piano hinges measuring full height of doors
      • Doors and frames fully welded
      • Doors and frames shipped seperately and need to be field installed with rivets
      • 3-point latching handle
      • Sloped tops: 16 gauge with fixed rise. Supplied in 72" lengths only
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Duffel_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-25
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS