Publique sus productos
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker
Wall Mounted Gun Metal Locker

    Wall Mounted Gun Metal Locker

    Traducido por Google,
    Armario metálico para armas montado en la pared

    Estos armeros de alta seguridad con portillo de salida facilitan el almacenamiento temporal de armas. Un armero de pared también es ideal para salas de entrevistas, áreas comunes o cualquier otro lugar o situación que requiera la máxima seguridad para armas cortas.

    Tamaños estándar
    Anchos: 13", 25"
    Profundidades: 6 1/2", 8 1/2"
    Alturas: 8 1/8", 14 1/8", 20 1/8", 26 1/8", 32 1/8"

    • El precio está INCLUIDO en el modelo.
    • Todas las aberturas de las puertas miden 5 3/16" x 10 3/8".
    • Etiquetas numéricas provistas en todas las puertas
    • Todas las taquillas tienen llaves diferentes
    • Todos los casilleros empotrados vienen con un kit de moldura de 1 1/2"


    Diseñados pensando en la seguridad pública, los armeros independientes ofrecen un almacenamiento seguro de armas y municiones. Su construcción robusta garantiza el máximo nivel de seguridad tanto para armas cortas como largas.
    Especificaciones
    • Construction
      • Units shipped fully assembled
      • All welded and ground smooth construction
      • Locker bodies are 16 gauge steel construction
      • Doors are 18 gauge steel construction
      • 1/8" neoprene liner on all shelves
      • Heavy duty continuous hinges on all doors
      • Doors are bolted to frame
      • 11" base inscluded on models under 50" high
      • All units included adjustable floor levelers
      Features & Accessories
      • Sidearm door openings: 6" x 14"
      • Long gun door openings: 5" x 42"
      • Full sized front door allows for inspection of all compartments
      • High-quality powder coat paint finish
      • Number tags provided on each door
      • Choice of keyed or combination locks
      • All locks keyed differently with 2 master keys provided per project
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Gun_Wall_Mounted_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS