Publique sus productos
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker
All Configurations Laminate Smart Parcel Locker

    All Configurations Laminate Smart Parcel Locker

    Traducido por Google,
    Armario inteligente para paquetes laminado

    Tamaños estándar
    Anchos: 16"
    Profundidad: 22 1/2"
    Alturas: 80"

    • Los casilleros inteligentes para paquetes pueden entregar paquetes, ofrecer recogida en tiendas fuera del horario laboral, usarse como casilleros compartidos o de uso diario, y más.
    • La unidad principal del casillero incluye un quiosco con pantalla táctil, un escáner QR y RFID y cuatro compartimentos para casilleros.
    • Los requisitos de energía y datos están incluidos en los conectores proporcionados.


    El casillero inteligente laminado es una solución avanzada de gestión de paquetes diseñada para optimizar la entrega y recogida de paquetes en diversos entornos, como apartamentos, condominios, residencias estudiantiles y negocios. Este producto cuenta con un diseño modular que permite una personalización flexible y se integra a la perfección en sus proyectos arquitectónicos. Su componente principal, la unidad principal, incluye un quiosco con pantalla táctil, lectores QR y RFID, y cuatro compartimentos, lo que garantiza una experiencia intuitiva tanto para el personal de entrega como para los destinatarios. Estos casilleros inteligentes están equipados con conectores de alimentación y datos, lo que facilita su integración en los sistemas existentes. Fabricadas con materiales resistentes de grado industrial de 19 mm (3/4") para uso en interiores y PVC especial para exteriores, cuentan con un acabado laminado de melamina de doble cara, con acabados exteriores personalizables para adaptarse a las necesidades estéticas de cualquier proyecto. Ideales para aplicaciones que van desde la entrega de paquetes y la recogida en tiendas fuera de horario hasta taquillas compartidas o de uso diario, estas taquillas inteligentes mejoran la eficiencia al proporcionar acceso seguro las 24 horas, los 7 días de la semana. Este producto ofrece una solución moderna y adaptable para optimizar la logística y aumentar la comodidad del usuario en diseños arquitectónicos. La línea de taquillas inteligentes SSG está diseñada para ser altamente flexible y adaptable, y cada modelo se construye para reflejar su contraparte real. Una vez cargada, la familia se construye con tipos predefinidos. Los tipos reflejan diseños de puerta óptimos para crear un diseño de forma rápida y eficiente. Este modelo incluye paneles izquierdo, derecho y superior, opciones de configuración de puerta y dirección de bisagra. Además, cada modelo incluye una amplia gama de información. Cada modelo tiene un precio económico que se actualiza a medida que se manipula el modelo, lo que permite al diseñador y al cliente tomar decisiones de diseño y financieras informadas. También incluye enlaces a información más detallada. Si lo necesita, se incluye en cada tipo de modelo. Este nivel de flexibilidad, combinado con un alto nivel de datos e información, es realmente lo que BIM se concibió.
    Especificaciones
    • Construction
      • Cabinets intended for indoor use are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate
      • Parcel lockers intended for outdoor use are built from a specialty PVC core material
      • All panels are finished with a double-faced melamine laminate
      • Interior surfaces are finished in a clean white laminate, while exteriors are finished in the laminate of the customer's choosing
      • All exposed edges are covered with 2mm PCV edge banding
      • All panels are connected with dowel and glue fastener system
      Operation
      • Lockers are powered by way of an internal 1500VA/865W Uninterruptible Power Supply (UPS) using a standard US-grounded Edison plug
      • Independent circuiting is recommended but not required for each kiosk unit for this product
      • Wired Ethernet connection is required for each kiosk unit
      • Parcel delivery personnel can use the touchscreen or RFID master card to open the required doors and deliver the packages. The recipient then receives an email, text message, or app notification that their item is available for pickup
      • Package recipient may operate the locker by manually entering a code on the kiosk touch screen, by scanning a bar code or RFID tag, or through the smartphone app
      • When a valid code, barcode, or app communication is read, the locker will open the appropriate door
      • Optional features can include package weight sensors, payment terminals, 5G router, network switch, mag stripe reader, and wifi range extender
      Suggested Use Cases
      • Business package and mail delivery
      • University student mail delivery
      • University shared locker systems
      • Library patron pickup lockers
      • Apartment/condo package and mail lockers
      • law enforcement personal property pass-back lockers
      • IT asset management
      • Hospital and pharmacy medication dispensing
      • Retail Buy Online Pickup In-Store (BOPIS) lockers
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Parcel_Smart_No_Access_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)80
    • Ancho (pulgadas)16
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic-Laminate-Clad Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings