Publique sus productos
Smart Parcel Laminate Locker
Smart Parcel Laminate Locker

    Smart Parcel Laminate Locker

    Traducido por Google,
    Casilleros inteligentes para paquetes laminados

    El casillero inteligente para paquetes laminado agiliza el proceso de entrega y recuperación de paquetes. A los destinatarios se les envía un mensaje de texto o correo electrónico cuando llega su paquete y se registran todas las devoluciones y recogidas. Los casilleros son modulares para una fácil personalización y adiciones.

    Tamaños estándar
    Anchos: 17", 21", 24"
    Profundidades: 24"
    Alturas: 76"

    • El precio está INCLUIDO en el modelo.
    • Viene estándar con siete configuraciones diferentes
    • Diseñado para ser utilizado en un complejo residencial de apartamentos.


    La línea de casilleros inteligentes SSG está diseñada para ser altamente flexible y adaptable con cada modelo construido para reflejar su contraparte del mundo real. Una vez cargado, el RFA se ha construido con siete tipos prefabricados. Estos tipos reflejan diseños de puertas óptimos para construir un diseño de manera rápida y eficiente. Las características incluidas en el modelo son:

    • Paneles de extremo izquierdo y derecho
    • Opciones de materiales
    • Diferentes configuraciones de puertas
    Además, cada modelo viene con un alto nivel de información incorporado. Cada modelo tiene un precio de presupuesto en el peor de los casos que se actualiza a medida que manipula el modelo. Permitiendo así que el diseñador y el cliente entiendan rápidamente dónde se gasta todo el dinero. Además, dentro de cada tipo de modelo, hay enlaces a información más detallada en caso de que la necesite. Tener este nivel de flexibilidad combinado con un alto nivel de información es realmente lo que BIM estaba destinado a ser.
    Especificaciones
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Smart_Parcel_LAM
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)76
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloParcel Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 13
    • Título OmniClass Plastic Laminate Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings