Publique sus productos
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker

    School Corridor Powder Coated Steel Locker

    Traducido por Google,
    Taquillas de acero con recubrimiento en polvo

    Estos casilleros son ideales para entornos escolares y vienen en una variedad de opciones de acabado con recubrimiento en polvo.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12", 15", 18"
    Profundidades: 12", 15", 18", 21", 24"
    Alturas: 66", 78"

    • Ideal para ambientes escolares.
    • Puertas con persianas
    • Nivel simple, doble o triple
    • Bisagra de piano continua de calibre 16


    Nuestros modelos gratuitos de Revit están empaquetados con información detallada y específica sin los requisitos adicionales necesarios para un tamaño de archivo masivo. Estos casilleros son modulares en creación y aplicación, y se pueden reconfigurar según sea necesario. Fácil de planificar, fácil de instalar, fácil de reubicar. Disponible en unidades de uno, dos y tres niveles, y se pueden combinar.
    Especificaciones
    • Construction
      • 24 gauge solid body components
      • 16 gauge doors; 18 gauge for 9" wide
      • 16 gauge frame
      • Deep-drawn seamless stainless steel recessed handle
      • Continuous vertical door strike at hinge and latch side
      • 12 gauge latch hooks MIG welded to frame.
      • 2 year warranty
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Tiered_School_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniClass Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS