Publique sus productos
Oversized Rapid Response Weapons Safe
Oversized Rapid Response Weapons Safe

    Oversized Rapid Response Weapons Safe

    Traducido por Google,
    Caja fuerte de gran tamaño para armas de respuesta rápida

    El gran armario de armas de respuesta rápida puede almacenar de forma segura hasta 24 rifles y más de 100 pistolas. El exclusivo mecanismo de bloqueo de acceso rápido permite acceder a la caja fuerte en solo 4 segundos y es resistente a los robos y a las palancas.

    Tamaños estándar
    Anchos: 50 3/256"
    Profundidad: 33"
    Alturas: 73 31/128"

    • El armario de armas de gran tamaño puede almacenar hasta 24 rifles y más de 100 pistolas; ideal para asegurar las armas de los oficiales de recursos en una escuela, universidad o estación de policía.
    • El exclusivo teclado biométrico de bloqueo patentado permite un acceso rápido a contenidos seguros en menos de 4 segundos y mantiene un registro de auditoría de acceso.
    • El diseño seguro resiste el forzamiento o el apalancamiento de la cerradura al ocultar el mecanismo de bloqueo en la base.


    Los modelos de caja fuerte de respuesta rápida están diseñados para brindar alta seguridad y acceso rápido, lo que le permite colocar la unidad en casi cualquier lugar y acceder a las armas en caso de emergencia. Las cajas fuertes están atornilladas al piso, lo que garantiza que la unidad y su contenido permanezcan en su lugar. Cuando sea necesario, coloque el dedo índice en el teclado biométrico y gire la manija para abrir la puerta giratoria. La puerta estilo barril resiste el apalancamiento y el mecanismo de bloqueo oculto en la base hace que sea imposible forzar la cerradura. Todas las cajas fuertes para armas de respuesta rápida están construidas con acero de doble pared y terminadas con un recubrimiento en polvo de alta calidad para durar toda la vida.
    Especificaciones
    • Construction
      • Built of out double-walled steel
      • Finished with a durable and rust-resistant powder coat
      • Locking mechanism is concealed in the base to deter picking or prying
      • Unique biometric keypad stores up to 15 fingerprints and keeps records of access in an audit trail
      • All units bolt to the floor
      Sizing
      • Small Unit: 1 rifle and up to 4 pistols
      • Medium Unit: 7 rifles, 11 pistols
      • Oversized Unit: 24 rifles, up to 100 pistols
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Weapon_Fast_Response_Large_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-28
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Equipment