Publique sus productos
Small and Large Rapid Response Weapons Safe
Small and Large Rapid Response Weapons Safe

    Small and Large Rapid Response Weapons Safe

    Traducido por Google,
    Casillero de armas de respuesta rápida, pequeño y grande

    El armero de respuesta rápida puede almacenar de forma segura hasta seis rifles y más de seis pistolas. Su exclusivo mecanismo de cierre de acceso rápido permite acceder a la caja fuerte en tan solo 4 segundos y es resistente a forzamientos y palancas.

    Tamaños estándar
    Anchos: 15", 23"
    Profundidades: 15", 21"
    Alturas: 49", 52"

    • El armario de armas de respuesta rápida puede almacenar hasta seis rifles y más de seis pistolas; ideal para asegurar las armas de los oficiales de recursos en una escuela, universidad o estación de policía.
    • El exclusivo teclado biométrico de bloqueo patentado permite un acceso rápido a contenidos seguros en menos de 4 segundos y mantiene un registro de auditoría de acceso.
    • El diseño seguro resiste el forzamiento o palanca de la cerradura al ocultar el mecanismo de bloqueo en la base.
    • Casilleros para armas pequeños y grandes de acero con recubrimiento en polvo para satisfacer las necesidades de almacenamiento


    Los modelos de caja fuerte de respuesta rápida están diseñados para alta seguridad y acceso rápido, lo que permite colocar la unidad en prácticamente cualquier lugar y acceder a las armas en caso de emergencia. Las cajas fuertes están atornilladas al suelo, lo que garantiza que la unidad y su contenido permanezcan en su lugar. Cuando sea necesario, coloque el dedo índice sobre el teclado biométrico y gire la manija para abrir la puerta giratoria. La puerta tipo barril es resistente al apalancamiento y el mecanismo de bloqueo oculto en la base impide forzar la cerradura. Todas las cajas fuertes de respuesta rápida para armas están fabricadas con acero de doble pared y tienen un acabado de pintura en polvo de alta calidad para una larga duración.
    Especificaciones
    • Construction
      • Built of out double-walled steel
      • Finished with a durable and rust-resistant powder coat
      • Locking mechanism is concealed in the base to deter picking or prying
      • Unique biometric keypad stores up to 15 fingerprints and keeps records of access in an audit trail
      • All units bolt to the floor
      Sizing
      • Small Unit: 1 rifle and up to 4 pistols
      • Medium Unit: 7 rifles, 11 pistols
      • Oversized Unit: 24 rifles, up to 100 pistols
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Weapon_Fast_Response_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Equipment