Publique sus productos
Firehouse Sample Project
Firehouse Sample Project
Firehouse Sample Project
Firehouse Sample Project
Firehouse Sample Project

    Firehouse Sample Project

    Traducido por Google,
    • Diseño del compartimiento del motor: Gran garaje para camiones de bomberos con taller adyacente y salas de almacenamiento para preparación operativa.
    • Preparación para una respuesta rápida: casilleros de acceso rápido ubicados cerca de los compartimentos de los aparatos para reducir los tiempos de respuesta.
    • Alojamiento: Dormitorios con camas para bomberos personalizadas, casilleros y almacenamiento adaptados a horarios de tres turnos.
    • Activos optimizados para BIM: incluye familias de Revit para carpintería, muebles, casilleros y características específicas de la estación de bomberos.


    El diseño se centra en un garaje para camiones de bomberos, dimensionado para albergar múltiples bahías de aparatos, con almacenes adyacentes y un taller para herramientas, equipo y mantenimiento. Para facilitar la preparación de los bomberos, el modelo incluye taquillas de acceso rápido estratégicamente ubicadas cerca del garaje, lo que permite tiempos de respuesta rápidos. Las habitaciones cuentan con dormitorios tipo dormitorio, equipados con camas a medida, taquillas y accesorios de almacenamiento que se adaptan a una estructura operativa de tres turnos. Los espacios compartidos, como la cocina, la sala de descanso y la sala de conferencias, están integrados para ofrecer áreas para comidas, tiempo libre y coordinación departamental. Esta plantilla de parque de bomberos, lista para BIM, proporciona a arquitectos y diseñadores familias de Revit precisas para muebles, taquillas, mobiliario y equipo especializado. Sirve como un punto de partida práctico para la planificación de parques de bomberos municipales, parques de bomberos voluntarios o centros de respuesta regionales donde la eficiencia, la seguridad y la comodidad se priorizan por igual.
    Especificaciones
    • General Information
      • Room type: Firehouse / Fire Station
      • Approximate Area: ~10,000 - 12,000 sq. ft.
      • Occupancy: 15-25 firefighters (3-shift structure)
      • Layout Zones: Fire engine garage, turnout lockers, dormitories, kitchen & break room, conference room, workshop, storage rooms
      • Storage Features: Custom lockers, turnout gear storage, integrated stainless steel cabinetry, EMS supply storage
      • Typical Use: Fire and rescue operation, arson investigation, training, equipment maintenance, staff housing
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Public_Safety_Firehouse_Sample
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-01-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje