Publique sus productos
Filing Rail Cantilevered Rack
Filing Rail Cantilevered Rack
Filing Rail Cantilevered Rack
Filing Rail Cantilevered Rack

    Filing Rail Cantilevered Rack

    Traducido por Google,
    Estantería de archivo Cantilever

    Utilice este riel en voladizo para guardar carpetas colgantes o prácticamente cualquier objeto que quepa entre los rieles. Este producto se utiliza con frecuencia fuera de la oficina para guardar balones de baloncesto, voleibol o fútbol.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30", 42"
    Profundidad: 15"
    Alturas: 3", 4"

    • Almacene archivos colgantes u otros objetos con este riel voladizo
    • Opciones disponibles de montaje en pared o en bastidor intercambiable


    Para utilizar esta familia, simplemente insértela en su proyecto y utilice la herramienta de alineación para conectarla a una pared o a un sistema de estanterías existente. El espaciado entre rieles se puede ajustar ingresando una longitud en OFFSET_Back Rail.
    Especificaciones
      • Constructed from 1/8" thick cold-rolled low carbon steel
      • Shelf rails are adjustable on 1" centers
      • 125 lbs. total weight capacity per shelf
      • Finished with a high-quality powder coat in grey
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Rack_Cantilever_PCS
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de productosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-17
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 29.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCantilever Storage Racks
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings