Publique sus productos
Medication Disposal Healthcare Furniture
Medication Disposal Healthcare Furniture
Medication Disposal Healthcare Furniture

    Medication Disposal Healthcare Furniture

    Traducido por Google,
    Contenedor para desechar medicamentos

    Este tipo de recipiente para medicamentos se encuentra comúnmente en centros de atención a largo plazo, centros de aplicación de la ley autorizados y centros de tratamiento de narcóticos. Este buzón recoge de forma segura medicamentos controlados que luego se envían a una instalación segura y se destruyen. Es un sistema fácil de manejar y rentable.

    Tamaños estándar
    Anchos: 17", 22 1/2"
    Profundidades: 17", 22 1/4"
    Alturas: 38 1/4", 49 3/4"

    • Se utiliza con mayor frecuencia en centros de atención, farmacias minoristas, hospitales y clínicas.
    • El gabinete está asegurado con un cajón de medicamentos unidireccional con cerradura y dos cerraduras con llave independientes para la puerta principal.
    • Disponible como contenedor de eliminación de medicamentos de 18 o 38 galones.


    Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación de búsqueda y colóquela en la ubicación deseada. En el panel de propiedades, en construcción, puede elegir entre un recipiente de 38 galones y uno de 18 galones.
    Especificaciones
      • Fully welded 14 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Double-locked front door access
      • One-way medicine drop with key lock
      • Interior liner ships with a prepaid return shipping label
      • Fully compliant with DEA and DOT regulations
      • Approved for controlled and non-controlled medications (Schedule II-V)
      • Meets DEA requirements for incinerating surrendered drugs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Receptacle_Base_Medicine_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings