Publique sus productos
Hamper Cart Healthcare Furniture
Hamper Cart Healthcare Furniture
Hamper Cart Healthcare Furniture

    Hamper Cart Healthcare Furniture

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Carrito de hospital

    Esta cesta médica se encuentra principalmente en entornos sanitarios como clínicas, hospitales y otras instalaciones médicas. Permite a los profesionales médicos completar las tareas y rutinas diarias de manera más eficiente y práctica.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24" - 30"
    Profundidades: 36" - 66"
    Alturas: 30" - 48"

    • Se utiliza con mayor frecuencia en hospitales, clínicas y otras instalaciones médicas.
    • Este carrito versátil permite al personal recoger sábanas usadas, fundas de almohadas, batas, etc.
    • Almacena medicamentos, equipos y sábanas limpias, mantas, etc.


    Este carrito médico es un excelente complemento para hospitales, residencias de ancianos y clínicas debido a su uso versátil para almacenar artículos limpios y recoger ropa sucia. En el panel de propiedades, en la categoría de construcción, ajuste las dimensiones deseadas en los parámetros "ENTER_Width", "ENTER_Depth" y "ENTER_Height".
    Especificaciones
      • Constructed with lightweight stainless steel
      • Includes casters for mobility
      • Width, depth, and height are adjustable
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Hamper_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles