Publique sus productos
Fire Rated Pass Through Metal Locker
Fire Rated Pass Through Metal Locker

    Fire Rated Pass Through Metal Locker

    Traducido por Google,
    Gabinete pasante resistente al fuego

    Este gabinete de paso resistente al fuego está diseñado para transferir armas de fuego y artículos inflamables a ubicaciones seguras.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12" - 36"
    Profundidades: 12" - 36"
    Alturas: 30"

    • Traslade de forma segura objetos inflamables a zonas seguras
    • Se adapta a objetos de hasta 36" x 36"
    • Resistencia al fuego de 90 minutos


    Para utilizar esta familia, inserte el modelo en su proyecto desde la aplicación Fetch y colóquelo en una pared o superficie. Ingrese la profundidad de la pared para que la placa de acabado posterior quede al ras de la pared. Los tamaños de las puertas se pueden ajustar en incrementos de 2", desde 12" hasta 36" cuadrados. La carcasa del casillero y las placas frontales se escalarán automáticamente con el tamaño de la puerta.
    Especificaciones
      • All stainless steel construction
      • Stainless finished with #4 brushed finish
      • 2" thick insulated doors
      • 90 minute fire rated access
      • Door sizes are adjustable in 2" increments from 12"-36"
      • Full length piano hinges
      • Interlocking door mechanism
      • Optional keyed locks
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Receptacle_Pass_Thru_Fire_Rated_SST
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 13 11
    • Título OmniClass Metal Lockers