Publique sus productos
Bean Classroom Table
Bean Classroom Table
Bean Classroom Table
Bean Classroom Table

    Bean Classroom Table

    Traducido por Google,
    Mesa en forma de frijol

    Esta mesa simple se encuentra a menudo en las aulas y otros entornos educativos. La forma única de frijol fomenta la discusión y brinda a los maestros un amplio espacio para observar el trabajo de los estudiantes.

    Tamaños estándar
    Anchos: 84"
    Profundidades: 42"
    Alturas: 17" - 42"

    • Mesa única en forma de frijol
    • Comúnmente utilizado en aulas y espacios de descanso educativos.
    • Patas de altura ajustable de 17" a 42" de altura.


    El espacio de la mesa es un recurso indispensable en las aulas. Ya sea para usar como escritorio o como espacio de trabajo, estas mesas pueden adaptarse a cualquier necesidad de espacio en el aula. Úselo de forma independiente o combínelo con formas geométricas para crear configuraciones complejas, como mesas de trabajo para grupos más grandes, círculos socráticos y mucho más.
    Especificaciones
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Table_Educational_Bean_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)84
    • Profundidad (pulgadas)42
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS