Publique sus productos
Turbine Roof Ventilation
Turbine Roof Ventilation

    Turbine Roof Ventilation

    Traducido por Google,
    Ventilación de turbina

    • Ideal para ventilación de techos industriales y comerciales.
    • Cuenta con una sección de conducto de humos de paso variable para instalaciones en techos inclinados.
    • Sin costos de electricidad, cableado ni operación.
    • Soporta altas velocidades de viento de hasta 205,2 km/h.


    Distinguido por su sección de conducto de humos de paso variable, este producto se adapta a inclinaciones de techo de hasta 45 grados, garantizando una alineación horizontal para una eficiencia óptima. Disponible en tamaños de 30 a 91 cm (12 a 36 pulgadas), cada unidad, fabricada en robusto aluminio 5005 H34 y con rodamientos de bolas de doble hilera, ofrece una durabilidad excepcional y un mantenimiento reducido. La turbina expulsa eficazmente el aire viciado, reduce los costes energéticos y mejora la calidad del aire interior aprovechando las corrientes naturales de viento para impulsar el flujo de aire. Su compatibilidad con diversos diseños arquitectónicos y su fácil instalación la convierten en la opción ideal para arquitectos y diseñadores que buscan soluciones de ventilación sostenibles y ecológicas.
    Especificaciones
    • Construction
      • Turbine & Throat: Aluminum 5005 H34
      • Shaft: Aluminum 2011 T3
      • Dome & Skirt: Aluminum 1200 H0
      • Brackets: Aluminum 6060 T591
      • Spider Bearing: Zinc passivate plated mild steel with ball bearings
      • Shaft (H900) only: 303 Stainless Steel
      Installation
      • Sloped Roof Installation requires a variable pitch flue section for leveling
      • Standard Base Flashing fits under the ridge cap for weatherproofing
      • Flat Roof Installation includes an optional wood-framed curb by others
      • Recommended fasteners: 10 gauge 16mm tek screws or 1/8 blind rivets with silicone sealant
      Sustainability
      • Wind-driven passive turbine exhaust for energy efficiency
      • Aluminum construction for recyclability and durability
      • Wind Speed Rating: 205.2 km/h (57 m/s) - Performance Level I
      Maintenance
      • Annual cleaning and inspection recommended
      • Ensure smooth operation and check for damage and wear
      • Verify secure connection of turbine head to bottom plate
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Vent_Turbine_ALU
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Dispositivo portátil de caudal
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecial Exhaust Systems