Publique sus productos
Seinäkiinnitteinen hylly 600x300, 3-hyllytasoa

Seinäkiinnitteinen hylly 600x300, 3-hyllytasoa

Traducido por Google,
El sistema de estantes montados en la pared consta de tiras de ajuste, soportes y estantes de acero. Las piezas están disponibles en blanco (-21) y gris plateado (-38). El sistema de estanterías Sovella es muy adecuado para almacenes en espacios públicos. El sistema también incluye cestas extraíbles, estantes de rejilla, fondos de agujeros y ganchos para herramientas, así como percheros y percheros. El sistema también incluye un estante independiente.
Especificaciones técnicas
  • Referencia111013F
  • Familia de productoHyllyjärjestelmät
  • Grupo de productosTeräshyllyt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)640
  • Profundidad (mm)315
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56