Todas las penetracionesSelladores, masillas y pastasCollares, tiras de envoltura y elementos fundidosPasos resistentes al fuego EZ PathCableado eléctrico y de datosProtección de cajas de enchufes y panelesAberturas grandesConductos de ventilaciónEnvolturas protectorasTodos los muros cortinaEsprays de barrera contra incendios perimetralEsprays ignífugos para todo tipo de climaColgadores de aislamiento de clip rápidoJuntas para muros cortina
Especificaciones
Property: Value
Shell Composition: Non-Halogenated, V-0 High Impact ABS/PC Thermoplastic
Seal & Curtain: Flame Retardant, Low-Smoke Silicone Rubber
Cable Loading Area: 6.7 sq in (43.2 sq cm)
Allowable Cable Fill: 0% to 100%
In Service Temperature: -30°F (-34°C) - 130°F (54°C)
Storage Temperature: Less than 130°F (54°C)
L Rating (CFM/Device) (0% Visual Fill): Less than 1*
L Rating (CFM/Device) (100% Visual Fill): Less than 2.5*
Plenum Tested to: UL2043
Sound Transmission Classification (STC): 61 (Relates to Specific Construction) (ASTM E 90-09)
Notes: *L Ratings Tested According to Air Leakage Test Procedure As Outlined in UL1479 without a Fire Test. For use in non-fire-rated construction only.