Publique sus productos
FyreFlange HVAC Firestop Gasket

FyreFlange HVAC Firestop Gasket

Traducido por Google,
Todas las penetracionesSelladores, masillas y pastasCollares, tiras de envoltura y elementos fundidosPasos resistentes al fuego EZ PathCableado eléctrico y de datosProtección de cajas de enchufes y panelesAberturas grandesConductos de ventilaciónEnvolturas protectorasTodos los muros cortinaEsprays de barrera contra incendios perimetralEsprays ignífugos para todo tipo de climaColgadores de aislamiento de clip rápidoJuntas para muros cortina
Especificaciones
  • Property: Value Dimensions: 4.5” x 150’ (114mm x 45.7m) Material Thickness: 0.06” (1.5mm) Weight: 10.9 lbs (4.9kg) *Full Roll Color: Red Expansion Begins: 350ºF (177ºC) Expansion Range: 15x (Typical Free Expansion) In Service Temperature: Less than 130ºF (54ºC) Radiation Exposure: Unaffected VOC Content: N/A Shelf Life: No Limit Catalog Number: UPC Number FFG100: 730573302217 FFC22: 730573300220
Especificaciones técnicas
  • Referenciafyreflange-hvac-firestop-gasket
  • Familia de productoFirestopping
  • Grupo de productosFyre Flange
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-11-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Specialties
  • Número OmniClass23-13 25 11
  • Título OmniClass Fireproofing