Publique sus productos
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    Archivados

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    Especificaciones
    • prepaint steel or gavanized steel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFIL010001
    • Familia de productoRoof Cladding
    • Grupo de productosCold roof cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)6.83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería