Publique sus productos
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
    SportsArt

    C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    La línea SENZA™ Elite abarca nuestros productos cardiovasculares de calidad, integrados con tecnología premium y opciones de entretenimiento que involucran activamente a los usuarios brindándoles una experiencia de entrenamiento intuitiva que les permite consumir su entretenimiento a su manera. La bicicleta vertical C574U-13 presenta un diseño de perfil bajo para facilitar el acceso, asiento ajustable vertical y horizontalmente, controles de resistencia con la punta de los dedos y una pantalla SENZA™ integrada de 13 pulgadas.

    • Pantalla táctil SENZA™ de 13 pulgadas
    • Ajuste del asiento horizontal y vertical.
    • Contactar con sensores de FC
    • Soporte de frecuencia cardíaca Bluetooth 4.0
    • Bluetooth-AVRCP compatible con música iOS y Android
    • Tecnología opcional de duplicación de pantalla ANYcast
    Especificaciones
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 186.12 lbs / 84.6 kg
      Dimensions (LxWxH) 48 x 22.5 x 58.5 in / 122 x 57.2 x 148.7 cm
      Resistance 40 Levels
      Power Requirements 120V; 60Hz / 220V; 50Hz
      Plug Requirements Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Readouts Level, Time, Distance, Calories, Speed, RPM, METS, Human Watts, Heart Rate
      Workout Programs Quickstart, Interval, Plateau, Fat Burn, SENZA™ Journey, Fitness Program, Heart Rate Programs
      Features Multi-point seat adjustment
      Low-profile shroud
      Fingertip controls

      TOUCHSCREEN TECHNICAL DETAILS

      Screen 13.3 inch
      Resolution 1920 x 1080
      Aspect Ratio 16:09
      Input Device TV / USB
      Operating System Android 7
      Contrast ratio 800(TYP)
      Processor RK3399
      Memory RAM: 2G DDRS SDRAM emmc: 32G
      Languages English, Simplified Chinese, Traditonal Chinese
      System Updates Manual USB or OPT
      Brightness 400 cd/m2
      Viewing Angle R/L/U/D 85/85/85/85
      Connectivity Wi-Fi (802.11 b/g/n+ac)
      Web Browsing Wi-Fi, LAN
      TV Support ATSC, QAM (64,256), DVBT
      Inputs Coax
      Readouts Resistance, Stride Length, Time, Heart rate, Distance, Calories
      Workout Programs Manual, Random, Interval, Plateau, Fat Burn, Track
      Features Bluetooth 4.2 A2DP/Bluetooth HR/Bluetooth
      AVRCP iOS & Android
      Customizable home screen logo
      Embedded url on home screen, screensaver images & web pages
      13 SENZA™ Journeys
    Especificaciones técnicas
    • Referenciac574u-13-senza-elite-upright-cycle
    • Familia de productoCardio
    • Grupo de productosCycles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)58.5
    • Ancho (pulgadas)22.5
    • Profundidad (pulgadas)48
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)189.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Equipamiento interior para gimnasios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_84_27
    • Descripción Uniclass 2015Exercise bikes
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExercise Equipment
    • Número OmniClass23-21 31 19
    • Título OmniClass Exercise Machines

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica