Publique sus productos
Vibe Direct
Archivados

Vibe Direct

Direct: 

  • Tight optical control from beam shaping optics
  • Regressed light source to minimize glare
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 141 lm/W
  • Textured powder coat finishes available in white, black, and silver
  • Driver removable from top side of fixture
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVibe_Direct
  • Familia de productoVibe Series Lighting
  • Grupo de productosVibe
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting