Publique sus productos
Optimo Direct
Archivados

Optimo Direct

Direct: 

  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 140 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • Premium finishes also available
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Especificaciones
  • See Technical Data Sheets in Files 

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoptimo_direct
  • Familia de productoOptimo Series Lighting
  • Grupo de productosOptimo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting