Publique sus productos
Led-it
Steelpro

Led-it

3.0 de 5 estrellas3.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Led-it es la última innovación de sistema de Steelpro en el mercado. Esta combinación de pasamanos y LED ofrece un pasamanos que se puede iluminar con casi cualquier LED disponible en el mercado. Todas las partes están conectadas con tornillos y pernos; esto hace que todas las conexiones sean muy rígidas y fuertes.
Especificaciones técnicas
  • Referencialed-it
  • Familia de productoHandrails
  • Grupo de productosLed-it
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • Clasificación IFC Barandilla