Publique sus productos
STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit with Rain Shower Set STIEBEL BLACK

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit with Rain Shower Set STIEBEL BLACK

Traducido por Google,
Calentadores de agua STIEBEL ELTRON Unidad individual con juego de ducha de lluvia STIEBEL BLACK
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSTIEBEL_ELTRON_Water_Heaters_Single_Unit_with_Rain_Shower_Set_STIEBEL_BLACK
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosSingle Unit with Rain Shower Set
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)342
  • Ancho (mm)212
  • Profundidad (mm)85
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)1.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

Disponibilidad en regiones

Asia