Publique sus productos
Dessin Columna de Ducha Termostática Baño-Ducha
Dessin Columna de Ducha Termostática Baño-Ducha

    Dessin Columna de Ducha Termostática Baño-Ducha

    Columna termostática de baño ducha Dessin con rociador antical redondo en acabado cromo y ducha de mano de 1 función perfecta para cualquier baño con bañera. Perfecta para familias con niños.

    Especificaciones
      • Columna termostática con salida superior
      • Tecnología Safe touch que proporciona una sensación más fría al tocar el cuerpo de grifo
      • Tope de seguridad de temperatura a 38°C
      • Brazo de ducha telescópico ajustable
        • Altura min.: 93 cm
        • Altura max.: 153 cm
      • Rociador antical de metal Ø24,6 cm
      • Ducha de mano antical de 1 función
      • Flexo de ducha de PVC de 1,75 m
      • Soporte deslizante
      • Con caño
      • Cartucho termostático de gran precisión y suavidad
      • Inversor integrado
      • Filtros colectores de impurezas
      • Válvulas antirretorno
      • Garantía de 5 años (3 años en accesorios)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia30138020C3
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de productosBath taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalChrome
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño