Publique sus productos
Dessin Columna de Ducha Monomando
Dessin Columna de Ducha Monomando

    Dessin Columna de Ducha Monomando

    Columna de ducha monomando Dessin en acabado cromo con un diseño elegante y funcional, esta columna de ducha es ideal tanto para reformas parciales como integrales del baño. Incorpora un rociador redondo antical y una ducha de mano de 1 función, ofreciendo una experiencia cómoda y práctica en el día a día. Su acabado en cromo aporta un toque moderno y brillante que combina con cualquier estilo de baño.

    Especificaciones
      • Columna de ducha con salida superior
      • Brazo de ducha telescópico ajustable
        • Altura min.: 82 cm
        • Altura max.: 133 cm
      • Rociador antical de metal Ø24,6 cm
      • Ducha de mano antical de 1 función
      • Flexo de ducha PVC de 1,5 m
      • Soporte deslizante
      • Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
      • Inversor cerámico integrado
      • Conexiones excéntricas con amortiguadores de ruido
      • Válvulas antirretorno
      • Garantía de 5 años (3 años en accesorios)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia30298020C3
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de productosBath taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño