Publique sus productos
Origehm Columna de Ducha Dual Control
Origehm Columna de Ducha Dual Control
Origehm Columna de Ducha Dual Control
Origehm Columna de Ducha Dual Control

    Origehm Columna de Ducha Dual Control

    La columna de ducha Dual Control Origehm es ideal para cualquier tipo de baño gracias a su barra ajustable y su ducha de mano con 1 función que ofrece una experiencia personalizada y cómoda. Lo que realmente hace la diferencia es su innovador diseño monomando con apariencia de grifería termostática, que aporta un toque sofisticado y contemporáneo a tu espacio. Una opción funcional y estilizada para quienes buscan renovar su baño con diseño, confort y estilo.
    Especificaciones
      • Dual Control: Mezclador monomando con estética de termostática
      • Tecnología Safe Touch para una sensación más fría al tocar el cuerpo del grifo
      • Rociador metálico ultrafino antical de Ø25 cm
      • Ducha de mano metálica antical de 1 función
      • Flexo de ducha de 1,5 m
      • Soporte deslizante para ducha de mano
      • Barra telescópica ajustable:
        • Altura mínima: 98,7 cm
        • Altura máxima: 131,2 cm
      • Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
      • Inversor cerámico integrado
      • Filtros colectores de impurezas
      • Válvulas antirretorno
      • Acabados disponibles:
        • Cromo – Ref. 342780200
        • PVD Oro cepillado – Ref. 34278020G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34278020GM
      • Acabados PVD con tratamiento antihuellas
      • Garantía de 5 años (3 años en accesorios)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia342780200
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de productosShower systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas