Publique sus productos
Manacor Mezclador Monomando de Lavabo XL
Manacor Mezclador Monomando de Lavabo XL
Manacor Mezclador Monomando de Lavabo XL
Manacor Mezclador Monomando de Lavabo XL

    Manacor Mezclador Monomando de Lavabo XL

    El grifo de lavabo XL Manacor combina innovación, sostenibilidad y estética para ofrecer un rendimiento superior en cualquier tipo de baño. Equipado con un cartucho cerámico de gran precisión y suavidad, garantiza un control cómodo y duradero del caudal y la temperatura. 

    Su limitador de caudal a 5 L/min permite ahorrar hasta un 60% de agua frente a un monomando estándar, convirtiéndolo en una opción ideal para proyectos sostenibles certificados BREEAM o LEED. Incluye conexiones flexibles 3/8”-1/2” para una instalación rápida viene con sistema Easy Fix, así como un aireador antical que prolonga la vida útil del grifo y mejora la experiencia de uso.

    Especificaciones
      • Cromo Ref: 843110250
      • Negro Ref: 84311025N
      • Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
      • Limitador de caudal: 5 L/min
      • Ahorra más del 60% de agua frente a un monomando convencional
      • Ideal para proyectos BREEAM y LEED
      • Sistema de instalación rápida Easy Fix
      • Aireador antical
      • Latiguillos flexibles de entrada de 3/8" y 1/2" incluidos
      • Sin desagüe automático
      • Garantía de 5 años
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamanacor_xl_single_lever_basin_mixer
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de productosBath taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves