Publique sus productos
Origeh grifo monomando de lavabo M
Origeh grifo monomando de lavabo M
Origeh grifo monomando de lavabo M
Origeh grifo monomando de lavabo M
Origeh grifo monomando de lavabo M

    Origeh grifo monomando de lavabo M

    El Grifo Origehm de diseño tubular ofrece eficiencia y estilo en cualquier baño. Su apertura central en frío y el limitador de caudal a 4 L/min permiten ahorrar más del 60% de agua frente a un monomando convencional, siendo una elección ideal para proyectos BREEAM o LEED. Incluye sistema Easy Fix para una instalación rápida, cartucho cerámico de alta precisión, aireador antical y conexiones flexibles 3/8″. Además, se presenta sin desagüe automático, perfecto para instalaciones personalizadas. Un grifo sostenible, funcional y con un diseño siempre actual que encaja en cualquier estilo de baño.
    Especificaciones
      • Grifo de lavabo con diseño tubular
      • Apertura en frío
      • Limitador de caudal 4 L/min
      • Más del 60% de ahorro de agua frente a monomando convencional
      • Cartucho cerámico de alta precisión
      • Aireador antical
      • Sistema de instalación rápida Easy Fix
      • Incluye conexiones flexibles 3/8"
      • Se suministra sin desagüe automático
      • Acabado PVD con tratamiento antihuella (GM y G6)
      • Apto para proyectos BREEAM y LEED
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaorigehm-washbasin-m-single-lever-mixer
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de productosBath taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño