Publique sus productos
Sineu Mezclador de Ducha con Equipo
Sineu Mezclador de Ducha con Equipo
Sineu Mezclador de Ducha con Equipo
Sineu Mezclador de Ducha con Equipo
Sineu Mezclador de Ducha con Equipo
Sineu Mezclador de Ducha con Equipo

    Sineu Mezclador de Ducha con Equipo

    El grifo para ducha ducha Sineu, es un grifo sencillo pero completo ya que también trae su equipo de ducha. Un equipo con ducha de mano de 1 función, flexo metálico de 1.5 m y soporte orientable. 

    Además trae amortiguador de ruido en las excentricas.

    Especificaciones
    • Ref: 832321200

      • Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
      • Conexiones excéntricas con amortiguadores de ruido
      • Válvula antirretorno
      • Con equipo de ducha:
        • Flexo metálico de 1,5 m
        • Soporte orientable
        • Ducha de mano de 1 función
      • Garantía de 5 años (3 años en accesorios)
      Especificaciones técnicas
      • Referenciasineu_single_lever_shower_mixer
      • Familia de productoShower systems
      • Grupo de productosShower systems
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-09-09
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Diseñado enEspaña
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
      • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 19
      • Título OmniClass Faucet Mixing Valves