Publique sus productos
TEKMODUL 2 concealed flush system
TEKMODUL 2 concealed flush system
TEKMODUL 2 concealed flush system

    TEKMODUL 2 concealed flush system

    - Cisterna doble 3-6 litros - 100% impermeable - Max. Capacidad de la cisterna: 9 litros - Peso máx. soportado 400 kgs - Fijación del inodoro a 180 - 230 mm. - Para inodoros de pie y suspendidos - Cisterna oculta totalmente aislada contra la condensación - Conexión de suministro de agua en la parte trasera o superior - Ajuste de la profundidad del culote: 20-95 mm - Ajuste de la altura: 0-200 mm - Mantenimiento sin herramient
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatekmodul_2_concealed_flush_system
    • Familia de productoCeramic toilets and basins
    • Grupo de productosCeramic toilets and basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniClass Water Closet Tanks