Publique sus productos
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE Barandilla
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE Barandilla
STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE Barandilla
    Strugal

    STRUGAL INVISIBLE GLASS LINE Barandilla

    <p>La belleza de lo invisible. Máxima transparencia. Sistema de barandilla acoplada minimalista que combina la estética más vanguardista del balcón francés con las máximas exigencias en seguridad.</p>

    Especificaciones
    • <p>• Sistema minimalista con reducida sección vista.<br>• Cara vista frontal 31.5 mm.<br>• Compatible con sistemas STRUGAL S64RP, STRUGAL S74RP y STRUGAL S82RP.<br>• Posibilidad de colocación acoplada a carpintería o directa a obra.<br>• Posibilidad colocación en marcos y pilastras.<br>• Acristalamiento desde interior y desde exterior.<br>• Fácil instalación con tornillos de M6 y pletina de refuerzo.<br>• Posibilita creación de balcones en muros cortina.<br>• Solución limpia. No se ven líneas entre perfiles ni tornillos frontales.</p>

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_inglassline
    • Familia de productoBarandillas
    • Grupo de productosSTRUGAL INVISIBLE GLASS LINE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Nombre UNSPSCStair parts
    • Código UNSPSC30161908
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Descripción Uniclass 2015Handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniClass Handrails
    • CSI UniFormat II CódigoC20
    • CSI UniFormat II TítuloSTAIRS

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal