Publique sus productos
LIN-X1000 MONOFLAT LIN-X Door Hinge | For Heavy Doors

LIN-X1000 MONOFLAT LIN-X Door Hinge | For Heavy Doors

Traducido por Google,

Movimiento de balanceo lateral único.
Se balancea en un radio pequeño. Cierra al ras.
Acceso completo al interior del gabinete: la puerta no estorba cuando está completamente abierta.
Instalación más sencilla debido a la simplificación de componentes.
Parada libre: mantiene la posición en la ubicación deseada dentro de su radio abierto.
Cierre suave: el amortiguador incorporado ralentiza la puerta cerca del radio de cierre, evitando que se cierre de golpe.
Ajuste postinstalación de 4 vías: vertical (±7 mm), horizontal (±7 mm), profundidad (±5 mm) y paralelo (±3°).
Ganador del Good Design Show 2016
Ganador de diseño de producto de Reddot 2017
Pasó 100.000 ciclos de apertura/cierre en una prueba privada.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLIN-X1000-US
  • Familia de productoLateral Opening Door Systems
  • Grupo de productosHeavy‑Duty Flush, Lateral‑Swing Hinges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
  • Número OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Título OmniClass Door Latches