Publique sus productos
ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

Traducido por Google,

El cuerpo está fabricado en metal para una mayor durabilidad.
Diseñado para usar en puertas grandes debido a su fuerte fuerza de empuje.
La pieza de plástico es resistente al fuego y cumple con la norma UL94V-0.
La parte del imán tiene un margen de 1,5° en cada lado para atrapar la placa de cierre correctamente. Esto ayuda a que el imán se ajuste incluso si hay una ligera desalineación.
Los tornillos de la placa de montaje están diseñados para quedar ocultos a la vista.
Para puertas superpuestas, asegúrese de que haya un espacio libre correcto entre la puerta y el tablero lateral, como se muestra en los dibujos a continuación.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaML-ZN80-US
  • Familia de productoMagnetic Touch Door Latches
  • Grupo de productosHeavy‑Duty Push‑to‑Open Latches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
  • Número OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Título OmniClass Door Latches