Publique sus productos
Mono Flat Unison Flush Sliding Door System (Light Duty Left) - MFU1200-40-L

Mono Flat Unison Flush Sliding Door System (Light Duty Left) - MFU1200-40-L

Traducido por Google,

  • Fácil instalación y excelente rendimiento.
  • Diseñado para cerrar al ras de las paredes circundantes, proporcionando una apariencia limpia.
  • MOVIMIENTO ÚNICO: Se hunde y luego se desliza hacia los lados.
  • APARIENCIA LIMPIA: No se requieren rieles de piso en el sistema MFU.
  • DURABILIDAD: Alta durabilidad, pasó 1 prueba de ciclo de apertura/cierre (privada).
  • No se necesita manija en el frente de la puerta para abrirla.
  • Cuenta con un amortiguador de dos vías para evitar que se abra o cierre de golpe.

Notas

  • Diseñado para usar con puertas de 1-3/16" a 1-9/16" (3-4 mm) de espesor.

Especificaciones
  • MATERIAL: STEEL, ALUMINUM, PLASTIC

    FINISH: BLACK

    WEIGHT OF ITEM (G): 7200

    LENGTH OR DEPTH OF ITEM WHEN CLOSED (MM): 200

    LENGTH OR DEPTH OF ITEM WHEN CLOSED (IN): 7.875

    HEIGHT OF ITEM (MM): 2775

    HEIGHT OF ITEM (IN): 109.3125

    WIDTH OF ITEM (MM): 2444

    WIDTH OF ITEM (IN): 96.25

    MAX. DOOR HEIGHT (MM): 2700

    MAX. DOOR HEIGHT (IN): 106.3125

    MAX. DOOR WIDTH (MM): 1200

    MAX. DOOR WIDTH (IN): 47.25

    MIN. DOOR WIDTH (MM): 800MIN. DOOR WIDTH (IN)31.5

    MAX. DOOR THICKNESS (MM): 40

    MAX. DOOR THICKNESS (IN): 1.5625

    MIN. DOOR THICKNESS (MM): 30

    MIN. DOOR THICKNESS (IN): 1.1875

    MAX. DOOR WEIGHT (KG): 40

    MAX. DOOR WEIGHT (LBS): 88

    SOFT CLOSING: Y

    SELF-CLOSING: N

    ROLLER/BRACKET TYPE: SURFACE

    TRACK INSTALLATION TYPE: INSTALL INTO CEILING - NO WALL MOUNT

    VERTICAL ADJUSTMENT (MM): +/- 4 MM

    VERTICAL ADJUSTMENT (IN): +/- .18

    ARE FASTENERS INCLUDED: Y

    ARE FASTENERS REQUIRED: Y

    FASTENERS TYPE:  TAPPING SCREW, BIND HEAD/FLAT HEAD/PAN HEAD

    IS CA PROP 65 COMPLIANT: N

    IS NSF COMPLIANT: N

    IS ROHS COMPLIANT: NOT COMPLIANT

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMFU1200-40-L
  • Familia de productoFlush Sliding Door Systems
  • Grupo de productosLight Duty Recess and Slide Hardware Left
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Código Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
  • Descripción Uniclass 2015Door hardware systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
  • Número OmniClass23-17 11 11 25
  • Título OmniClass Door Accessories